Pubblica i tuoi prodotti
B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit
B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit

    B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit

    8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 24" double joint swing nozzle, on-off volume control outlet with insulated grip, heat resistant sleeves and o-rings kit, ceramic cartridges with check valves, lever handles and 1/2" NPT female inlets. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372.
    Voce di capitolato
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 9.55 GPM @ 60 psi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots-brass-B-0598-CR-HRK
    • Famiglia di prodottoMixing Faucets
    • Gruppo di famigliaManual Faucets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori