Pubblica i tuoi prodotti
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    B-0706 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Female Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
    Voce di capitolato
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 6.61 GPM @ 60 psi
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicots-brass-B-0706
    • Famiglia di prodottoMixing Faucets
    • Gruppo di famigliaManual Faucets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)3.38
    • Larghezza (pollici)2.75
    • Profondità (pollici)3.62
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori