Pubblica i tuoi prodotti
B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

B-0730 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish

Sill Faucet, 1/2" NPT Female Flanged Inlet, 3/4" Garden Hose Threads, Rough Chrome Finish
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.10 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-B-0730
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaManual Faucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)1.189
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori