Pubblica i tuoi prodotti
B-0892-01QT 4" Centerset Faucet, Swivel Gooseneck, Qtr-Turn Eternas, 2.2 gpm Aerator

B-0892-01QT 4" Centerset Faucet, Swivel Gooseneck, Qtr-Turn Eternas, 2.2 gpm Aerator

4" Centerset Faucet, Swivel Gooseneck, Qtr-Turn Eternas, 2.2 gpm Aerator
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-B-0892-01QT
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaManual Faucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)10.31
  • Larghezza (pollici)12
  • Profondità (pollici)4.38
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)5.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori