Pubblica i tuoi prodotti
B-2339-7132MVBH Hose Reel Control Cabinet, Control Valve, Check Valves, Open 35' Hose Reel, Vacuum Breaker

B-2339-7132MVBH Hose Reel Control Cabinet, Control Valve, Check Valves, Open 35' Hose Reel, Vacuum Breaker

Hose Reel Control Cabinet, Control Valve, Check Valves, Open 35' Hose Reel, Vacuum Breaker
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-B-2339-7132MVBH
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaWashdown Solutions
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)77.65
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori