Pubblica i tuoi prodotti
B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-B-2466
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaPre-Rinse Units
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)33.75
  • Larghezza (pollici)16
  • Profondità (pollici)13.69
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)14.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori