Pubblica i tuoi prodotti
EC-3101-TMV Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module

EC-3101-TMV Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module

Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-EC-3101-TMV
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaSensor Faucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)11
  • Larghezza (pollici)2.25
  • Profondità (pollici)4.94
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inTaiwan
  • Peso Netto (Libbre)7.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori