Pubblica i tuoi prodotti
EC-3103-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device

EC-3103-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device

ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device
Voce di capitolato
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-EC-3103-VF05
  • Famiglia di prodottoMixing Faucets
  • Gruppo di famigliaSensor Faucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)5.06
  • Larghezza (pollici)6.12
  • Profondità (pollici)4.88
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inTaiwan
  • Peso Netto (Libbre)8.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori