Pubblica i tuoi prodotti
EC-3104-VF05 ChekPoint Electronic Faucet, 4" Deck Mount, Cast Spout, 0.5 GPM VR Spray Device (Two-Hole Installation Design)

EC-3104-VF05 ChekPoint Electronic Faucet, 4" Deck Mount, Cast Spout, 0.5 GPM VR Spray Device (Two-Hole Installation Design)

EC-3104-VF05, ChekPoint Electronic Faucet, 4" Deck Mount, Cast Spout, 0.5 GPM VR Spray Device (Two-Hole Installation Design)
Voce di capitolato
  • 4" deck mount faucet w/ polished chrome plated brass body with integral spout, 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device, Series 8 (B-0199-08-N05), Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-EC-3104-VF05
  • Famiglia di prodottoSensor Faucets
  • Gruppo di famigliaSensor Faucets - ChekPoint
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Prodotto inCina
  • Peso Netto (Kg)9.05
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori