Pubblica i tuoi prodotti
S-1110 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and 6" Stainless Steel Swing Nozzle with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

S-1110 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and 6" Stainless Steel Swing Nozzle with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator

S-1110, 4" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and 6" Stainless Steel Swing Nozzle with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Voce di capitolato
  • 4” deck mount mixing faucet w/ stainless steel body, 6” stainless steel swing nozzle, 2.2 GPM stainless steel aerator
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicots-brass-S-1110
  • Famiglia di prodottoEverSteel Stainless Steel
  • Gruppo di famigliaEverSteel Manual Faucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Prodotto inCina
  • Peso Netto (Kg)3.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori