Pubblica i tuoi prodotti
Water Heater-Tankless-CR Series 12kW-Single Phase-Electromechanical
Tankless

Water Heater-Tankless-CR Series 12kW-Single Phase-Electromechanical

The innovation of on-demand, energy efficient hot water heaters for commercial and residential applications have been realized in Tankless, Inc.'s over 50 models of electric water heaters. Reliable, repairable and reasonably- priced on-demand, tankless hot water is beneficial for your initial building budget, operating costs and the environment. Tankless, Inc. proudly manufactures, sells and installs premium quality products made in the USA.

Features:

  • Electronic Controls
  • ANSI Z 358.1 Compliant
  • Viewing window
  • Four overtemp protections
  • Latent heat protection system keeps latent heat rise to 6 F
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowater_heater-tankless-cr_series_12kw-single_phase-electromechanical
  • Famiglia di prodottoInstantaneous Water Heaters
  • Gruppo di famigliaCR Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scaldabagno
  • Clasificazione IFCRiscaldatore elettrico
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Descrizione Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Codice CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Numero OmniClass23-31 29 11
  • Titolo OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti