Pubblica i tuoi prodotti
Corner Base Cabinet Folding door
Tantum

Corner Base Cabinet Folding door

4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)

Dimensions and design can be customized.
High preassure laminate on marine-grade plywood.
Soft rounded and clear coated edges and corners.

Voce di capitolato
  • .

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCorner_base_cabinet_folding_door
  • Famiglia di prodottoTantum
  • Gruppo di famigliaKitchen
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)720
  • Profondità (mm)600
Links
Relativo a
  • Materiale principaleCompensato
  • Materiale secondarioLaminato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 17 11
  • Titolo OmniClassCasework Component Cabinets

Disponibilità Regionale

Europa
Norvegia
Svezia