Pubblica i tuoi prodotti
Wall Cabinet 2 glass doors 700
Wall Cabinet 2 glass doors 700
    Tantum

    Wall Cabinet 2 glass doors 700

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.


    Voce di capitolato
    • .

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWall_cabinet_two_glass_doors_70
    • Famiglia di prodottoTantum
    • Gruppo di famigliaKitchen
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Profondità (mm)370
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleCompensato
    • Materiale secondarioLaminato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice CSI MasterFormat 201412 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 17 11
    • Titolo OmniClassCasework Component Cabinets

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Norvegia
    Svezia