Pubblica i tuoi prodotti
iD Click Ultimate 55
Tarkett

iD Click Ultimate 55

iD Click Ultimate 55/70 sono le nuove collezioni Tarkett con una struttura SPC a tre strati. L'innovativa tecnologia Rigid Composite Core+ (RCC+) offre una resistenza senza pari agli urti e ai carichi pesanti e una maggiore stabilità dimensionale. Il nostro sistema di incastro GenClick® brevettato rende l'installazione facile e veloce. Per rispondere alle sfide poste in particolare dalle aree ad alto traffico, il trattamento brevettato TEKTANIUM™ di Tarkett garantisce una facile manutenzione e un'elevata protezione della finitura superficiale ultra matt. Inoltre, il tappetino acustico integrato Soundblock riduce il rumore al calpestio migliorando il comfort acustico.Disponibile in 5 formati e 43 design.

Voce di capitolato
    • Pavimento SPC a tre strati con design autentici e naturali
    • Finitura ultra matt TEKTANIUM™️
    • Elevata resistenza contro graffi, macchie ed usura
    • Installazione diretta su pavimenti preesistenti
    • Idoneo per l'installazione all'interno di bagni
    • Made in Europe con basse emissioni di CO2
    • Riciclabile con il programma ReStart®️
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-id-click-ultimate-55
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaFlooring - Modular Vinyl
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilità Regionale

Asia Europa Africa