Pubblica i tuoi prodotti
iD Inspiration 70 High Traffic
iD Inspiration 70 High Traffic
iD Inspiration 70 High Traffic
iD Inspiration 70 High Traffic
iD Inspiration 70 High Traffic
iD Inspiration 70 High Traffic
iD Inspiration 70 High Traffic
    Tarkett

    iD Inspiration 70 High Traffic

    iD Inspiration offre infinite possibilità per realizzare un pavimento unico e personalizzato. Grazie all'ampia scelta di design, formati e texture la nuova collezione permette di trasformare ogni ambiente in base alle specifiche esigenze. Ispirata alla natura, offre decori ultra realistici grazie all'innovativa tecnologia di stampa in digitale ad alta definizione, enfatizzati dalla finitura superficiale ultra matt che garantisce anche un'elevata resistenza contro graffi e macchie.


    iD Inspiration 70 HT è stato progettato per aree soggette a traffico molto intenso con un'elevata resistenza a carichi statici e dinamici fino a 800 Kg.

    Voce di capitolato
      • Elevata resistenza
      • Migliore finitura ultra matt
      • Stampa digitale ad alta definizione
      • 100 decori
      • 7 formati
      • 3 design con goffratura a registro in 14 colori
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotarkett-id-inspiration-high-traffic-70
    • Famiglia di prodottoTARKETT
    • Gruppo di famigliaFlooring - Modular Vinyl
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Progettato inLussemburgo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 00
    • Titolo OmniClassFloor Coverings

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa