Pubblica i tuoi prodotti
Safetred Spectrum
Tarkett

Safetred Spectrum

Disponibile in un'ampia gamma di colori vivaci e brillanti, Safetred Spectrum è la soluzione ideale per aree ad elevato rischio di scivolamenti o cadute. La tenuta antiscivolo garantisce un elevato livello di protezione mentre il trattamento superficiale protegge la superficie dalle macchie e ne facilita la manutenzione.

Voce di capitolato
    • Colori vivaci e design originali
    • Tenuta antiscivolo R10
    • Superficie rinforzata per una maggiore resistenza alle macchie
    • Facilità di pulizia e manutenzione
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicotarkett-safetred-spectrum
  • Famiglia di prodottoTARKETT
  • Gruppo di famigliaSafety Floors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleVinile
  • Progettato inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Vinilico
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descrizione Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 00
  • Titolo OmniClassFloor Coverings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

Prodotti simili