Pubblica i tuoi prodotti
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle
    Tata Steel
    Archiviato

    Catnic ANG - Solid Leaf wall Lintels - Angle

    Easy to use Solid Wall Single Leaf wall Lintels. The ANG lintels are hot dip galvanised Angles for standard duty use in 102mm exterior walls. Some ANG lintels are powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocatnic-ang
    • Famiglia di prodottoLintels
    • Gruppo di famigliaCatnic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-08-11
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Travi
    • Clasificazione IFCMembro strutturale
    • Nome UNSPSCSteel beams
    • Codice UNSPSC30101704
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_48
    • Descrizione Uniclass 2015Lintels
    • Numero OmniClass23-13 21 25 11
    • Titolo OmniClassLintels
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls