Pubblica i tuoi prodotti
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
    Tata Steel
    Archiviato

    Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel

    Formawall® is a superior flat faced, secret-fix, insulated wall panel, which is a one fix construction giving a high end architectural appearance. The panel can be laid vertically or horizontally. Available in 70mm, 90mm and 120mm insulation thicknesses and bespoke lengths up to 12m to minimise waste and provide U-values down to 0.17 W/m2K.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoformawall
    • Famiglia di prodottoWall Systems
    • Gruppo di famigliaFormawall
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-07-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Prodotto inRegno Unito
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Descrizione Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Numero OmniClass23-13 33 15
    • Titolo OmniClassWall Exteriors
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls