COMPOSIZIONE CONNETTORE
Un gambo con testa ottenuta a freddo da una barra di acciaio di diametro nominale 12 mm.
Una piastra di base quadrata 50x50 mm di spessore 4 mm ottenuta tramite stampaggio con gli angoli ripiegati a formare dei ramponi. Il connettore a piolo e la piastra di base sono uniti tramite ricalco a freddo.
Due viti tirafondi di diametro 8 mm che passano attraverso i due fori della piastra.
Viti in acciaio zincato, con punta tagliente Ø 8.0 mm lunghezza 70, 100 e 120 mm. Tutte le parti del connettore sono zincate elettroliticamente con una protezione media di 8 μm che corrisponde ad una resistenza alla corrosione di 2 cicli "Kesternich".
Disponibilità Regionale
| Europa | Africa |
|---|---|
Albania | Algeria |
Austria | Capo Verde |
Belgio | Libia |
Bosnia ed Erzegovina | Marocco |
Bulgaria | Tunisia |
Città del Vaticano | |
Croazia | |
Danimarca | |
Finlandia | |
Francia | |
Germania | |
Grecia | |
Irlanda | |
Italia | |
Lussemburgo | |
Malta | |
Moldavia | |
Monaco | |
Montenegro | |
Norvegia | |
Paesi Bassi | |
Polonia | |
Portogallo | |
Regno Unito | |
Repubblica Ceca | |
Romania | |
San Marino | |
Serbia | |
Slovacchia | |
Slovenia | |
Spagna | |
Svezia | |
Svizzera | |
Ungheria |