Pubblica i tuoi prodotti
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
    Archiviato

    Piterak® slim 25

    Piterak® Slim is a large size terracotta rainscreen cladding with overlapping horizontal joints. It is installed with clips fixed on vertical profiles. Piterak® Slim is tough, rated Q4 for impact resistance and versatile with large range of colours standards or glazed and custom shape possibilities.

    Voce di capitolato
    • rectified product ; length from 300 to 1800 mm (+/-2 mm)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopiterak-slim-25
    • Famiglia di prodottoFacade
    • Gruppo di famigliarainscreen cladding
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-27
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)264
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)30
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inPortogallo
    • Peso Netto (Kg)21.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_90_13
    • Descrizione Uniclass 2015Clay plain tile cladding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Terracotta Wall Panels
    • Numero OmniClass23-13 37 13
    • Titolo OmniClassExterior Wall Cladding
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls