Pubblica i tuoi prodotti
THTC Carpet Tile Wave
THTC Carpet Tile Wave
THTC Carpet Tile Wave
THTC Carpet Tile Wave
THTC Carpet Tile Wave
    Archiviato

    THTC Carpet Tile Wave

    Carpet tiles (Carpet Tiles) designed to suit all areas of use. sheet Good protection against dirt Protects against scratches and mold Easy to install and maintain, has a soft touch surface. Unlike the hard surface of tile floors or cement floors, carpet tiles have a backing that is designed to cushion and absorb force well, so it is suitable for offices, etc. Users can design carpet laying patterns as needed. Or you can place the carpet according to the indicated arrows as well. Use carpet fibers made from polypropylene synthetic fibers. (Polypropylene or PP) and the bottom sheet structure from PVC.
    Voce di capitolato
    • Construction :Multi-Level Loop Texture Tile Size :

      33.3 x 100 cm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTHTC_Carpet-Tile_Wave
    • Famiglia di prodottoCarpet
    • Gruppo di famigliaTile
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    • Larghezza (mm)330
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Numero OmniClass23-15 17 17
    • Titolo OmniClassCarpet Flooring