Pubblica i tuoi prodotti
1435-1635 - Adattatori per tubi MULTISTRATO/PE-X con attacchi G1/2"x16
1435-1635 - Adattatori per tubi MULTISTRATO/PE-X con attacchi G1/2"x16
    TIEMME

    1435-1635 - Adattatori per tubi MULTISTRATO/PE-X con attacchi G1/2"x16

    I raccordi a compressione si adattano ad ogni tipologia di impianto di riscaldamento/ raffrescamento ed igienico sanitario, con applicazione nel settore residenziale, commerciale, industriale ed agricolo, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

    Raccordo a compressione con attacco G1/2"x16 ISO 228.
    Disponibile in versione cromata [C]


    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da Ø 12mm a Ø 16 mm.

    Gamma di produzione:
    Art. 1433-1633 Raccordo a compressione per tubo Pex/Multistrato per attacco 24x19 fil(Ø18).
    Art. 1436-1636 Raccordo a compressione per tubo Pex/Multistrato per attacco G3/4"x18.

    Accessori a completamento:
    Art.1822-1832 con derivazioni G1/2"x16
    Art.1822RCP-1832RCP con derivazioni G1/2"x16 filetto fasato con pretenuta
    Art.1866K-1868K con derivazioni G1/2"x16 filetto fasato con pretenuta


    Voce di capitolato
    • Art.1435
      Raccordo a compressione con attacco G1/2"x16 per tubo PEX
      Gamma di produzione da Ø12 a Ø16 mm
      Corpo: ottone CW617N

      Temperatura max di esercizio: 110°C
      Temperatura min di esercizio: - 20°C
      Pressione max di esercizio: 10 bar



      Art.1435N
      Raccordo a compressione con attacco G1/2"x16 per tubo PEX
      Gamma di produzione da Ø12 a Ø16 mm
      Corpo: ottone CW617N nichelato

      Temperatura max di esercizio: 110°C
      Temperatura min di esercizio: - 20°C
      Pressione max di esercizio: 10 bar



      Art.1635N
      Raccordo a compressione con attacco G1/2"x16 per tubo MULTISTRATO
      Gamma di produzione da Ø14 a Ø16 mm
      Corpo: ottone CW617N nichelato

      Temperatura max di esercizio: 110°C
      Temperatura min di esercizio: - 20°C
      Pressione max di esercizio: 10 bar



      Art.1635
      Raccordo a compressione con attacco G1/2"x16 per tubo MULTISTRATO
      Gamma di produzione da Ø14 a Ø16 mm
      Corpo: ottone CW617N

      Temperatura max di esercizio: 110°C
      Temperatura min di esercizio: - 20°C
      Pressione max di esercizio: 10 bar

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1435-1635_PeX-Multilayer-adaptors_Adattatori-PeX-Multistrato-DN15
    • Famiglia di prodottoRACCORDI
    • Gruppo di famigliaRACCORDI PER TUBO MULTISTRATO AL-COBRAPEX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-18
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC011042
    • Nome ETIMCompression ring set
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52
    • Descrizione Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
    • Codice CSI MasterFormat 201440 79 66
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titolo OmniClassFittings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord