Pubblica i tuoi prodotti
1687SN _ Croce a pressare per tubo multistrato
TIEMME

1687SN _ Croce a pressare per tubo multistrato

I raccordi a pressare si adattano ad ogni tipologia di impianto di riscaldamento/ raffrescamento ed igienico sanitario, con applicazione nel settore residenziale, commerciale, industriale ed agricolo, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Sono composti da una "bussola" esterna in Acciaio inox che tramite l'utilizzo di apposita pinza, viene deformata "meccanicamente" in modo tale da garantire giunzioni di tipo irreversibili e la perfetta tenuta del sistema. Come previsto dalle normative vigenti, questi raccordi possono essere istallati sottotraccia. Un "anello" in polimero separa la parte in acciaio dalla parte in ottone, in modo da evitare il fenomeno noto come "corrosione galvanica" e permette all'installatore di verificare la corretta connessione tra tubo e raccordo.

Croce a pressare

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da:
Tubazione da Ø 16mm a Ø 26 mm.



Gamma di produzione:
Art. 1651 Raccordo a pressare doppio per tubo multistrato
Art. 1652 Raccordo a pressare /Femmina per tubo multistrato

Art. 1653-1661 Raccordo curvo a pressare doppio per tubo multistrato (angolo 45° o 90°)
Art. 1654 Raccordo curvo a pressare Maschio per tubo multistrato
Art. 1655 Raccordo curvo a pressare Femmina per tubo multistrato

Art. 1657 Raccordo "T" a pressare per tubo multistrato
Art. 1658 Raccordo "T" a pressare Maschio per tubo multistrato
Art. 1659 Raccordo "T" a pressare Femmina per tubo multistrato

Accessori a completamento:
Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio

Voce di capitolato
  • Art.1687SN
    Croce a pressare
    Gamma di produzione da Ø16 a Ø26 mm
    Corpo: ottoneCW617N stagnata
    Ghiera /Anello: PA
    Bussola: acciaio inox AISI 304 per multipinza (profilo TH,U,H,B,RF)

    Temperatura max di esercizio: 95°C 
    Temperatura min di esercizio: -20°C 
    Pressione max di esercizio: 10 bar 
    Attacchi: Maschio UNI ISO 7 R conico 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1687SN_Cross-fitting_Croce-pressare
  • Famiglia di prodottoRACCORDI
  • Gruppo di famigliaRACCORDI PER TUBO MULTISTRATO AL-COBRAPEX
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEC003023
  • Nome ETIMFitting with 1 connection
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Codice CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titolo OmniClassFittings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord