Pubblica i tuoi prodotti
1701-1701R _ Raccordo diritto doppio a pressare per tubo pex
TIEMME

1701-1701R _ Raccordo diritto doppio a pressare per tubo pex

I raccordi a pressare si adattano ad ogni tipologia di impianto di riscaldamento/ raffrescamento ed igienico sanitario, con applicazione nel settore residenziale, commerciale, industriale ed agricolo, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Sono composti da una "bussola" esterna in Acciaio inox che tramite l'utilizzo di apposita pinza, viene deformata "meccanicamente" in modo tale da garantire giunzioni di tipo irreversibili e la perfetta tenuta del sistema. Come previsto dalle normative vigenti, questi raccordi possono essere istallati sottotraccia. Un "anello" in polimero separa la parte in acciaio dalla parte in ottone, in modo da evitare il fenomeno noto come "corrosione galvanica" e permette all'installatore di verificare la corretta connessione tra tubo e raccordo.

Raccordo diritto doppio a pressare.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da Ø 16mm a Ø 63 mm.



Gamma di produzione:
Art. 1700 Raccordo a pressare /Maschio per tubo pex
Art. 1702 Raccordo a pressare /Femmina per tubo pex

Art. 1703 Raccordo curvo a pressare doppio per tubo pex (90°)
Art. 1704 Raccordo curvo a pressare Maschio per tubo pex
Art. 1705 Raccordo curvo a pressare Femmina per tubo pex

Art. 1707-1707R Raccordo "T" a pressare per tubo pex
Art. 1709 Raccordo "T" a pressare Femmina per tubo pex

Accessori a completamento:
Art. 0200 Tubo Pe-X 
Art. 2361 Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
Art. 2311 Valvola a sfera passaggio totale Maschio/ Femmina

Voce di capitolato
  • Art.1701
    Raccordo diritto doppio a pressare
    Gamma di produzione da Ø16 a Ø63 mm
    Corpo: ottoneCW617N
    Ghiera /Anello: PA
    Bussola: acciaio inox AISI 304 per multipinza (profilo RF-TH)

    Temperatura max di esercizio: 95°C 
    Temperatura min di esercizio: -20°C 
    Pressione max di esercizio: 10 bar 
    Attacchi: Maschio UNI ISO 228

    Art.1701R
    Raccordo diritto doppio a pressare
    Gamma di produzione da Ø16 a Ø63 mm
    Corpo: ottoneCW617N
    Ghiera /Anello: PA
    Bussola: acciaio inox AISI 304 per multipinza (profilo RF-TH)

    Temperatura max di esercizio: 95°C
    Temperatura min di esercizio: - 20°C
    Pressione max di esercizio: 10 bar
    Attacchi: Maschio UNI ISO 228


Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1701-1701R_Straight-fitting-double_Raccordo-pressare-doppio
  • Famiglia di prodottoRACCORDI
  • Gruppo di famigliaFITTINGS FOR PEX PIPE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-11-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEC003024
  • Nome ETIMFitting with 2 connections
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Codice CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titolo OmniClassFittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord