Pubblica i tuoi prodotti
1926 _ Valvola antigelo maschio/maschio
1926 _ Valvola antigelo maschio/maschio
    TIEMME

    1926 _ Valvola antigelo maschio/maschio

    La valvola antigelo art. 1926 è stata progettata per permette lo scarico del fluido del circuito quando la temperatura dello stesso
    raggiunge un valore medio di 3 °C impedendo così la formazione di ghiaccio nel circuito idronico della pompa di calore, evitando
    possibili danni alla macchina ed alle tubazioni.
    L’operatività della valvola è garantita da un sistema completamente meccanico che garantisce il suo funzionamento anche in assenza di corrente elettrica.

    Valvola antigelo, attacco filettato Maschio UNI ISO 228.

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1" (DN25) e G1"1/4 (DN32).



    Accessori a completamento:
    Art. 2361-2371-2381 Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
    Art. 2311-2321-2331 Valvola a sfera passaggio totale Maschio/ Femmina con leva alluminio
    Art. 1665 Raccordo a pressare / Femmina per tubo multistrato
    Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio

    Voce di capitolato
    • Art. 1926
      Valvola antigelo, attaccofilettato maschio
      Gamma di produzione G1" (DN25) e G1"1/4 (DN32).
      Corpo: ottone CW617N

      Temperatura max di esercizio: 65°C
      Temperatura min di esercizio: 0°C
      Temperatura di apertura (fluido): 3°C
      Temperatura di chiusura (fluido): 4°C
      Attacchi: Maschio ISO 228



    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1926_Anti-freeze-valve_Valvola-antigelo
    • Famiglia di prodottoCOMPONENTI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
    • Gruppo di famigliaANTI-FREEZE VALVE
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-11-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves