Pubblica i tuoi prodotti
2133-2138 _ Valvola a sfera motorizzata a 2 vie con servocomando
2133-2138 _ Valvola a sfera motorizzata a 2 vie con servocomando
2133-2138 _ Valvola a sfera motorizzata a 2 vie con servocomando
    TIEMME

    2133-2138 _ Valvola a sfera motorizzata a 2 vie con servocomando

    4.6 su 5 stelle4.6(12 recensioni)

    Le valvole motorizzate sono indicate per la regolazione e contabilizzazione d’impianti di riscaldamento singoli o a zone, impianti con impiego di energie alternative, impianti di automazione in genere.
    Svolgono la funzione di intercettazione del fluido termovettore e risultano essere le valvole di zona universali applicabili in qualunque soluzione impiantistica. Possibilità di azionamento manuale.
    La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l’ apposizione di specifiche marcature (frecce) sul corpo valvola.

    Valvole a sfera motorizzate passaggio totale con estremità filettata Femmina/Maschio
    Disponibile con servocomando con una rotazione monodirezionale di 90° passando dalla posizione di apertura alla posizione di chiusura e viceversa

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da:
    Art.2138 - G1/2" (DN15) a G1" 1/2 (DN40) con attacchi maschio/femmina
    Art.2133 - G3/4" (DN20) a G1" (DN25) con attacchi maschio/maschio

    Altri prodotti correlati:
    Art.2134 con tre attacchi Maschio.
    Art.2137 con tre attacchi Maschio e by-pass.
    Art.2136 con quattro attacchi Maschio.
    Art.2139 senza servomotore.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2133-2138_Motorized-valve_Valvola-motorizzata
    • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
    • Gruppo di famigliaVALVOLE A SFERA MOTORIZZATE
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC