Pubblica i tuoi prodotti
2570 _ EOLO rubinetto a sfera maschio con leva a farfalla
TIEMME

2570 _ EOLO rubinetto a sfera maschio con leva a farfalla

Si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, aria compressa, oli vari, prodotti petroliferi, generalmente con ogni fluido non corrosivo.

La direzione di montaggio della valvola rispetto al flusso del circuito è indifferente se non diversamente specificato con l’apposizione di specifiche marcature (generalmente frecce) sul corpo valvola.

Rubinetto a sfera per acqua con estremità filettata Maschio UNI ISO 228.  
Disponibile leva farfalla.

Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione connessione da G1/5" (DN15).

Disponibile nelle versioni:
- Leva Rossa a farfalla
- Leva Blu a farfalla



Accessori a completamento:
Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio
Art. 1652 Raccordo a pressare /Femmina per tubo multistrato


Voce di capitolato
  • Art. 2570
    Rubinetto a sfera per acqua conestremità filettata maschio
    Gamma di produzione da G1/2" (DN15).
    Corpo: ottone CW617N nichelato
    Leva: Farfalla Rossa/Blu

    Temperatura max di esercizio: 120°C 
    Temperatura min di esercizio: -20°C 
    Pressione max di esercizio: Vedi scheda tecnica prodotto
    Attacchi: Maschio UNI ISO 228






Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2570_Ball-bibcock_Rubineto-Sfera
  • Famiglia di prodottoVALVOLE E RUBINETTI
  • Gruppo di famigliaVALVOLE A SFERA PER ACQUA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-11-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011375
  • Nome ETIMWater tap
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord