Pubblica i tuoi prodotti
5538G3M4 _ Collettore modulare da G1"1/4 in ottone coibentato per centrale termica - COMPATTO
5538G3M4 _ Collettore modulare da G1"1/4 in ottone coibentato per centrale termica - COMPATTO
    TIEMME

    5538G3M4 _ Collettore modulare da G1"1/4 in ottone coibentato per centrale termica - COMPATTO

    I collettori da centrale in ottone vengono impiegati principalmente negli impianti di riscaldamento e raffrescamento e permettono differenti regolazioni termiche nei vari ambienti.
    Vengono installati in centrale termica dopo il separatore idraulico e svolgono la funzione di alimentare più circuiti secondari a fronte della presenza di un solo generatore di calore.
    Il collettore da centrale lavora con una portata massima da 2,2 mc/ h estendibile fino a 3 mc/ h.

    Collettori da centrale in ottone con interasse 125mm, attacchi filettati Maschio
    Disponibile in versione compatta o lineare con coibentazione e staffe per fissaggio a parete.

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione da 3 vie
    Disponibile in versione compatta con connessione Diretta con il separatore idraulico
    Attacchi collettore G1" 1/2 (DN40)   


    Gamma di produzione:
    Art.5538G2M3 Collettore da centrale da 2 vie compatto in ottone coibentato
    Art.5538G2M4 Collettore da centrale da 2 vie lineare in ottone coibentato
    Art.5538G3M6 Collettore da centrale da 3 vie lineare in ottone coibentato
    Art.5538G4M6 Collettore da centrale da 4 vie compatto in ottone coibentato
    Art.5538G4M8 Collettore da centrale da 4 vie lineare in ottone coibentato

    Accessori a completamento:
    Art. 2361-2371-2371B-2372N Valvola a sfera a passaggio standard per acqua filetto Maschio/ Femmina
    Art. 2311-2311N-2321-2321N Valvola a sfera passaggio totale Maschio/ Femmina con leva alluminio

    Art. 1652 Raccordo a pressare / Femmina per tubo multistrato
    Art. 1655 Raccordo a pressare curvo/ Femmina per tubo multistrato
    Art. 1659 Raccordo a pressare a "T" Femmina per tubo multistrato
    Art. 0600 Tubo Pe-X con anima in alluminio

    Art. 5535G-5536G Gruppo di rilancio
    Art. 1557SET Kit raccordo generico attacco Femmina
    Art. 7166 Separatore idraulico in ottone



    Voce di capitolato
    • Art. 5538G3M4
      Collettori da centrale in ottone coninterasse 125mm, attacchifilettati maschio
      Gamma di produzione da 3 vie compatto, attacchi separatore G1" 1/2 (DN40)
      Corpo: ottone CW617N
      Guscio di coibentazione: PEX

      Temperatura max di esercizio: 100°C
      Pressione max di esercizio: 10 bar
      Attacchi: Maschio

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5538G3M4-Manifold-heating-Collettore-centrale
    • Famiglia di prodottoCOMPONENTI PER CENTRALE TERMICA
    • Gruppo di famigliaGRUPPI IDRAULICI
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEG015410
    • Nome ETIMDistributors
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-39 21 13 21
    • Titolo OmniClassManifolds
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC