Pubblica i tuoi prodotti
Riscaldamento Pavimento - Serpentine Radianti DRY
Riscaldamento Pavimento - Serpentine Radianti DRY
Riscaldamento Pavimento - Serpentine Radianti DRY
Riscaldamento Pavimento - Serpentine Radianti DRY
    TIEMME

    Riscaldamento Pavimento - Serpentine Radianti DRY

    DRY e l’innovativo sistema a secco Tiemme nato per soddisfare la richiesta di impianti radianti a bassa inerzia termica.Trova applicazione nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante, sia in edifici di nuova costruzione, garantendo i valori di resistenza termica richiesti dalla norma UNI EN 1264, sia in occasione di ristrutturazioni, laddove la priorità diventa il contenimento degli spessori di ingombro dell’impianto. Caratterizzato dalla posa estremamente veloce in quanto non necessita di tempi di asciugatura del massetto e dalla elevata conducibilità del calore grazie alla lamina di alluminio fornita Pre-accoppiata allo strato in EPS del pannello.

    Pannello isolante per sistemi radianti a pavimento a secco, realizzato in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, additivato con grafite, pre-fresato passo 100mm o 150mm.
    Ritardata propagazione di fiamma Euroclasse E di reazione al fuoco (secondo UNI EN 13501-1)
    Tempi di messa a regime estremamente ridotti.

    Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione spessori disponibili:
    Sp. 26mm (schiacciamento 300 kPa, RD = 0,75 m² K/W)
    Sp. 42mm (schiacciamento 300 kPa, RD = 1,27 m² K/W)

    Altri prodotti correlati:
    Art.0200 tubo Pe-X ad alta densità con barriera anti-ossigeno (EVOH)
    Art.3873-3873BY collettore premontato per riscaldamento radiante con flussimetri
    Art.1939 cassetta per collettori

    Voce di capitolato
    • Art. 4517GRF (passo di posa tubo 100 mm)
      Pannello isolante per sistemi radianti a pavimento a secco secondo UNI EN 1264, realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) additivato con grafite, pre-accoppiato ad una lamina in alluminio, ad elevata conducibilità termica spessore 0,15 mm. Provvisto di fresature per il bloccaggio del tubo diametro esterno 16 mm con passo di posa 100 mm. Tempi ridotti di regimazione grazie all’assenza di massetto. Conforme alla Norma Europea UNI EN 13163 con marcatura CE, a ritardata propagazione di fiamma Euroclasse E di reazione al fuoco (secondo UNI EN 13501-1), resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento 300 kPa, conducibilità termica dichiarata 0,031 W/mk.
      Dimensioni totali in pianta: 1400 x 800 mm. Spessori isolanti disponibili: 26 mm (RD = 0,75 m² K/W) - 42 mm (RD = 1,27 m² K/W mm).

      Art. 4517GRF (passo di posa tubo 150 mm)
      Pannello isolante per sistemi radianti a pavimento a secco secondo UNI EN 1264, realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) additivato con grafite, pre-accoppiato ad una lamina in alluminio, ad elevata conducibilità termica spessore 0,15 mm. Provvisto di fresature per il bloccaggio del tubo diametro esterno 16 mm con passo di posa 150 mm. Tempi ridotti di regimazione grazie all’assenza di massetto. Conforme alla Norma Europea UNI EN 13163 con marcatura CE, a ritardata propagazione di fiamma Euroclasse E di reazione al fuoco (secondo UNI EN 13501-1), resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento 300 kPa, conducibilità termica dichiarata 0,031 W/mk.
      Dimensioni totali in pianta: 1400 x 750 mm. Spessori isolanti disponibili: 26 mm (RD = 0,75 m² K/W) - 42 mm (RD = 1,26 m² K/W).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoheating-floor-system-dry
    • Famiglia di prodottoSISTEMI RADIANTI
    • Gruppo di famigliaSISTEMA RADIANTE PAVIMENTO
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2022-01-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature