Pubblica i tuoi prodotti
Tigre ADS Bend 45° HDPE Fitting
Tigre ADS Bend 45° HDPE Fitting

    Tigre ADS Bend 45° HDPE Fitting

    DrenPro Bend 45° is Tigre-ADS's fitting for pluvial application, composed of high density polyethylene and designed with double wall, one smooth interior and another external corrugated wall. They have exceptional characteristics of great structural strength and high hydraulic capacity, mainly, reducing the effects of corrosion and abrasion. They are also lightweight, being an excellent alternative for concrete and steel. Available in diameters from 100mm up to 1500mm.
    Voce di capitolato
    • The manufactured connections comply with all national and international standards. The bends are compatible with Drenpro line of pipes. Diameters: 100mm - 1500mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopead_drenpro-curva_45
    • Famiglia di prodottoPluvial Drainage Fittings - Bends
    • Gruppo di famigliaDrenPro
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolietilene
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_07_38
    • Descrizione Uniclass 2015High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014High-Density Polyethylene Process Pipe
    • Numero OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Titolo OmniClassField Drainage Land Drainage Pipes
    • Codice CSI UniFormat IID2040
    • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilità Regionale

    Sud America
    Bolivia
    Brasile
    Paraguay
    Uruguay