Pubblica i tuoi prodotti
Tigre ADS Coupler Fitting
Tigre ADS Coupler Fitting

    Tigre ADS Coupler Fitting

    This product is used in unions that require high resistance to separation and without tightness requirements. Available from Diameters 100mm up to 1200mm * except 1050mm
    Voce di capitolato
    • This system is of the clamp type, which uses HDPE fasteners, according to ASTM D4066, normally used for perforated or grooved drainage pipes.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotigre_ads-abracadeira
    • Famiglia di prodottoPluvial Drainage Fittings - Coupler
    • Gruppo di famigliaDrenPro
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolietilene
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Acqua
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_07_38
    • Descrizione Uniclass 2015High-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Codice CSI MasterFormat 201440 05 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014High-Density Polyethylene Process Pipe
    • Numero OmniClass23-11 13 11 21 11
    • Titolo OmniClassField Drainage Land Drainage Pipes
    • Codice CSI UniFormat IID2040
    • Titolo CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilità Regionale

    Sud America
    Bolivia
    Brasile
    Paraguay
    Uruguay