Pubblica i tuoi prodotti
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
    Tom Dixon
    Archiviato

    Melt Portable LED

    Melt Portable LED expands the collection, offering the same mesmerizing hot-blown glass effect within a portable design. Melt is evocative of molten glass, the interior of a melting glacier or images of deep space. Melt Portable LED is available in a wide range of finishes and offers up to 10 hours of battery life.
    Voce di capitolato
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomelt-portable-led
    • Famiglia di prodottoTom Dixon
    • Gruppo di famigliaPortable Lighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-09-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)280
    • Larghezza (mm)130
    • Profondità (mm)130
    Relativo a
    • Materiale principalePET
    • Materiale secondarioABS
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    • Peso Netto (Kg)0.45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
    • Descrizione Uniclass 2015Free standing luminaires