Pubblica i tuoi prodotti
Recuperatore di calore entalpico aria/aria VN-M 1500 2000 HE1
TOSHIBA

Recuperatore di calore entalpico aria/aria VN-M 1500 2000 HE1

RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO TOTALE (SENSIBILE + LATENTE) PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE

Batteria di scambio termico in carta resinata. Involucro esterno In lamiera d’acciaio zincato rivestita con materassino isolante termoacustico. N 2 Ventilatori di tipo centrifugo (mandata e ripresa) con motore elettrico direttamente accoppiato a 3 velocità. Possibilità di scelta di 2 velocità di ventilazione per ognuno dei 2 ventilatori. Free cooling (modalità di sola ventilazione, senza recupero) tramite serranda di by pass integrata nella macchina. Funzione direttamente selezionabile dall'apposito comando a filo NRC-01HE.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche

    - Taglie disponibili: 150 - 250 - 350 - 500 - 650 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 m3/h (portata d'aria)

    - Compatibili con le unità esterne della gamma VRF

    - Possono funzionare stand-alone

    Scambiatore di calore aria-aria standard. Utilizzano l'aria estratta dal locare per pre-riscaldare o pre-raffreddare l'aria esterna che viene immessa, riducendo così il carico di raffreddamento o di riscaldamento e le dimensioni complessive dell'impianto di condizionamento richiesto.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoa2a-heat-exch-1500-2000
  • Famiglia di prodottoHVAC - Business VRF
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-04-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Heat Exchanger
  • Clasificazione IFCScambiatore di calore
  • Nome UNSPSCHeat exchangers
  • Codice UNSPSC40101802
  • Numero OmniClass23-27 23 00
  • Titolo OmniClassHeat Exchangers
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilità Regionale

Europa