Pubblica i tuoi prodotti
Cassetta standard (unità interna)MMU-AP 009 012 015 018 024 027 030 4HP1-E
TOSHIBA

Cassetta standard (unità interna)MMU-AP 009 012 015 018 024 027 030 4HP1-E

UNITA’ INTERNA TIPO A CASSETTA A QUATTRO VIE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA VARIABILE DI REFRIGERANTE CON REFRIGERANTE R410A,
Griglia di ricircolo posizionata nella parte centrale.
Mandata dell’aria a quattro vie con alette direttrici regolabili individualmente.
Ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad induzione a tre velocità, con protezione elettrica tramite interruttore termico.
Filtro in fibra sintetica rigenerabile e lavabile.
Batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in alluminio.
N° 2 filtri fluido refrigerante lato liquido e lato gas al fine di preservare il funzionamento 
della valvola di espansione elettronica e ridurre la rumorosità.
Finitura esterna in lamiera di acciaio zincata con verniciatura acrilica.
Pompa di scarico della condensa: prevalenza 850 mm
Possibilità di compensare la temperatura in riscaldamento, per evitare stratificazioni d’aria.
Predisposizione per aria primaria Ø 100mm. 
In caso di mancanza alimentazione della macchina, il sistema continua a funzionare 
e segnala l'anomalia.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Taglie disponibili:1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (da 2,8 a 16,0 kW)
    - Dotata di pompa di scarico a condensa
    - Deflettore e griglia lavabili

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocassetta-a-4-vie-vrf-94-304
  • Famiglia di prodottoHVAC - Business VRF
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-01
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Classificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Numero OmniClass23-33 39 00
  • Titolo OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Italia