Pubblica i tuoi prodotti
Cassetta compatta (unità interna)
MMU-AP 005 007 009 012 015 018 7MH-E
TOSHIBA

Cassetta compatta (unità interna) MMU-AP 005 007 009 012 015 018 7MH-E

5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)

UNITA’ INTERNA TIPO A CASSETTA A QUATTRO VIE 600x600 PER INSTALLAZIONE AD INCASSO IN CONTROSOFFITTO, PER SISTEMA DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A REFRIGERANTE R410A,  CON PANNELLO CODICE RBC-UM21PG(W)-E INCLUSO
Griglia di ricircolo posizionata nella parte centrale
Mandata dell’aria a quattro vie con alette direttrici regolabili individualmente.
Ventilatore con motore monofase ad induzione a tre velocità e basso assorbimento con protezione elettrica tramite interruttore termico.
Filtro in fibra sintetica rigenerabile e lavabile.
Batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in alluminio.
N° 2 filtri fluido refrigerante lato liquido e lato gas al fine di preservare il funzionamento della valvola di espansione elettronica e ridurre la rumorosità.
Finitura esterna in lamiera di acciaio zincata con verniciatura acrilica.
Pompa di scarico della condensa: prevalenza 850 mm
Possibilità d’installare delle canalizzazioni secondarie per piccoli ambienti adiacenti.
Predisposizione per aria primaria Ø 100mm. 
In caso di mancanza alimentazione della macchina, il sistema continua a funzionare 
e segnala l'anomalia.
Possibilità di montare il Sensore di presenza opsionale: TCB-SIR41UM-E od in alternativa il ricevitore per telecomando: TCB-RBC-AX32UM(W)-E.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche:
    - Taglie disponibili: 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2 HP (da 1,7 a 5,6 kW)
    - Facilità di accesso e controllo dagli sportelli angolari
    - Design compatto -Il sensore di presenza opzionale migliora il confort e il risparmio energetico

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocassetta-compatta-vrf-57-187
  • Famiglia di prodottoHVAC - Business VRF
  • Gruppo di famigliaIndoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)256
  • Larghezza (mm)575
  • Profondità (mm)575
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Clasificazione IFCBocchettone
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice Uniclass 2015EF_65_80
  • Descrizione Uniclass 2015Air conditioning
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa
Italia

Prodotti simili