Pubblica i tuoi prodotti
LC DI cdu 90 1ph R32
TOSHIBA

LC DI cdu 90 1ph R32

Digital Inverter, dotata del gas a basso impatto ambientale R32, è la soluzione avanzata in grado di soddisfare la crescente domanda di mercato verso installazioni semplificate e capaci di creare il massimo comfort per il consumatore.
Voce di capitolato
  • Questa nuova soluzione consente di sostituire gli obsoleti climatizzatori ad alto consumo energetico con unità Inverter di ultima generazione, per godere di significativi vantaggi in termini di rendimento, comfort acustico ed efficienza energetica. POMPE DI CALORE REFRIGERANTE R32 CON GWP 675 INVERTER VETTORIALE ELEVATE PRESTAZIONI Caratteristiche principali Unità condensanti estremamente leggere e compatte, facili da installare in piccoli spazi. Compatibile con un'ampia scelta di unità interne: a soffitto, cassette a 4 vie, cassette compatte a 4 vie, canalizzabili standard e ribassate, parete, soffitto e la nuova unità a colonna. La tecnologia Vector Intelligent Drive Unit (IPDU) assicura prestazioni elevate. Ampi limiti di funzionamento a basse temperature fino a -15°C su tutta la gamma sia in raffreddamento che in riscaldamento. Collegabile a centrale di trattamento d’aria con batteria ad espansione diretta. Vasta gamma di unità interne collegabili
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLC_DI_cdu_90_1ph_R33
  • Famiglia di prodottoHVAC - Light Commercial
  • Gruppo di famigliaOutdoor unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Codice UNSPSC40101701
  • Codice CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numero OmniClass23-33 41 00
  • Titolo OmniClassHVAC Air Terminals
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa