Pubblica i tuoi prodotti
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
Architectural Z Shadow Bead
    Trim-Tex
    Archiviato

    Architectural Z Shadow Bead

    Trim-Tex Architectural Reveals and Shadow Beads are available in a wide variety of widths and depths. The properties of rigid vinyl allow the reveals to form around curved walls with the additional benefits of built-in expansion. Create the sharpest clean edge reveal effect when butting up to ceilings, base trim, and other finished interior architectural components. Sizes listed as A x B.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoArchitectural-Z-Shadow-Bead
    • Famiglia di prodottoCommercial Beads
    • Gruppo di famigliaShadow & Reveal Beads
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVinile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCCorner guards
    • Codice UNSPSC30161504
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
    • Descrizione Uniclass 2015Corner guards
    • Codice CSI MasterFormat 201410 26 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Corner Guards
    • Numero OmniClass23-17 25 15 13
    • Titolo OmniClassCorner Guards