Pubblica i tuoi prodotti
Fixed window
UFME
Archiviato

Fixed window

Generic object proposed as template by the working group "BIM for windows and doors" managed by UFME.

Generic object window fixed light - vertical window (building component for closing an opening in a wall that may admit light) with infill fitted directly into the frame (fixed direct glazing)

Voce di capitolato
  • Generic properties neither related to product conception nor components
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogen-fen1-fixe
  • Famiglia di prodottoWindows
  • Gruppo di famigliaFixed
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2018-08-01
  • Numero di versione3
Relativo a
  • Materiale principaleComposite
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
  • Clasificazione IFCFinestra
  • Nome UNSPSCWindows
  • Codice UNSPSC301716
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numero OmniClass23-17 13 00
  • Titolo OmniClassWindows
  • Codice CSI UniFormat IIB2020
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows