Pubblica i tuoi prodotti
Single pocket door
UFME
Archiviato

Single pocket door

Generic object proposed as template by the working group "BIM for windows and doors" managed by UFME.

Generic object door height pocket window - vertical window (building component for closing an opening in a wall that may admit light and/or provide ventilation) which extends to floor level and allows access or passage for persons through a single opening element (sash with glazing infill) sliding into a casement hidden in the wall.

Voce di capitolato
  • Generic properties neither related to product conception nor components
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogen-pf1-gal
  • Famiglia di prodottoDoor windows
  • Gruppo di famigliaPocket
  • TipoOggetto richiesto
  • Data di pubblicazione2018-08-01
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleComposite
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numero OmniClass23-17 11 00
  • Titolo OmniClassDoors
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors