Pubblica i tuoi prodotti
Roman Rings UNISPORT J101
Unisport

Roman Rings UNISPORT J101

Beech wood rings with individually adjustable band for each ring. Strong lockable chain fastener with leather coated protective arch. In raised position, the chain is stored in a built-in holder that is included. An easy to use system that allows the rings to be stored in the ceiling space when not in use. In the raised position, the chain is stored in a built-in holder (included). Max. ceiling height varies dependant on product, see below for further information.
Voce di capitolato
  • Two pairs of rings / Max 6000 mm ceiling height
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico300300
  • Famiglia di prodottoEquipment
  • Gruppo di famigliaRoman Rings
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Altro
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Descrizione Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems

Disponibilità Regionale

Europa