Pubblica i tuoi prodotti
Storage Hoist UNISPORT Double
Unisport

Storage Hoist UNISPORT Double

White (RAL 9016) varnished yoke. Hoist platform made of varnished pine boards. Available in 2 models: "Double" and "Single". Product features / benefits:Frees up floor space Simplifies cleaning Easy to use - operated by a key switch Increases product lifespan 230V motor with extra motor protection Can be wall-mounted or ceiling-mounted. Suitable for mats up to 4000mm x 2000mm x 400mm with a maximum total weight of 75kg with standard motor. The hoists satisfy the applicable legislation and are CE marked. We prioritise safety - which is why all of our hoists come with extra motor protection, carbine hooks with screw locks, reinforced wall brackets and safety-rated cable as standard.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico401660
  • Famiglia di prodottoEquipment
  • Gruppo di famigliaStorage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2700
  • Larghezza (mm)3570
  • Profondità (mm)1115
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPino
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)100
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Altro
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sports equipment