Pubblica i tuoi prodotti
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
    Unistrut
    Archiviato

    Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting

    Genuine Unistrut essential part; 8 Hole Wing Shape 90° Fitting Bracket for 3 Way Channel Cross Section. For use with 1/2" bolt in all 1-5/8" series channels.

    As Featured on Amazon.com

    Voce di capitolato
    • Part Number: P2346 EG 

      Item Weight: 1.5 pounds 

      Package Dimensions: 7.7 x 5 x 2.3 inches 

      Item model number: P2346EG Size 9/16" Diameter Hole 

      Color: Silver; Finish - Electroplated Zinc 

      Material: metal

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUnistrut-P2346-Wing-Shape-Channel-Fitting
    • Famiglia di prodottoBuilding materials
    • Gruppo di famigliaMetal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice CSI MasterFormat 201405 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Fabrications
    • Numero OmniClass23-17 21 17 13
    • Titolo OmniClassComponents