Pubblica i tuoi prodotti
Wall Indicator Post - Model 5500WP

Wall Indicator Post - Model 5500WP

Specifications:
1. Indicates if valve is in open or shut position
2. Used to operate a valve installed behind a wall, with a 12” OD post flange to mount on a wall
3. Operated by handwheel
4. Can be supplied to open left or right
5. UL Listed and FM Approved.

Field Adjustment
Remove the Top Section from the top of the Indicator Post assembly
Reattach the Top Section to the top of the Indicator Post assembly.
Set the “OPEN” and “SHUT” targets for the appropriate valve size


Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowall-indicator-post-model-5500
  • Famiglia di prodottoValves
  • Gruppo di famigliaIndicator
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-01-08
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Numero OmniClass23-27 11 15 19
  • Titolo OmniClassFlow Indicators