Pubblica i tuoi prodotti
Switch 4 porte PoE + 4 porte Ethernet
Urmet
Archiviato

Switch 4 porte PoE + 4 porte Ethernet

Lo switch 1039/44 è dotato della funzione Power over Ethernet (PoE), ha 8 porte con possibilità di funzionamento sia in Fast Ethernet a 100Mbps che Ethernet a 10Mbps. Le porte da 1 a 4 prevedono lo standard PoE e rilevano automaticamente la presenza di dispositivi compatibili PoE. Lo switch fornisce complessivamente 32W sulle 4 porte PoE che consentono di alimentare tutti i dispositivi del sistema IPervoice predisposti per funzionamento con standard PoE. Attenzione: non è possibile collegare più di 2 moduli di chiamata 1039/13 o 1039/14 per ogni switch
Voce di capitolato
  • 4 porte Ethernet PoE 10-100 Mbit/s in grado di erogare 15,4 W per ogni porta e comunque non più di 32 W complessivi 4 porte Ethernet 10-100 Mbit/s Alimentazione: tramite alimentatore fornito a corredo (in: 230 Vac out: 48 Vdc – 0,8 A) Temperatura di funzionamento: 0° ÷ +40°C Installazione: da tavolo o a parete
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1039_44
  • Famiglia di prodottoVideo Intercom
  • Gruppo di famigliaSystem device
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-02-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)28
  • Larghezza (mm)235
  • Profondità (mm)100
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Codice ETIMEC001349
  • Nome ETIMAccessories for door communication