Pubblica i tuoi prodotti
Posto esterno telefonico, Sinthesi S2, 1 pulsante
Urmet
Archiviato

Posto esterno telefonico, Sinthesi S2, 1 pulsante

Modulo base 1 pulsante con PE telefonico integrato. Caratteristiche: Il dispositivo può gestire fino a 99 tasti ogni tasto di chiamata è associabile a 2 numeri (giorno/notte) da 24 cifre autoinserzione 2 relè attuatori indipendenti e configurabili per diverse applicazioni, 6 codici apriporta per ogni relé, regolazione volume altoparlante e microfono Selezione decadica due codici per azionare le uscite tramite telefono mediante 1 impulso e due codici mediante 2 impulsi, uscite configurabili in 8 diversi modi di funzionamento (es. illuminazione, apertura sequenziale, per campanello supplementare, apertura graduale porta) due codici a due cifre per terminare la conversazione, risposta automatica a chiamata entrante con numero di squilli variabile, possibilità di configurare il tempo prima di riagganciare nel caso si effettui una nuova selezione due codici per disattivare il sistema citofonico da telefono, autoalimentazione, illuminazione cartellini da alimentazione esterna impostazione e regolazione del volume elettronico senza necessità di aprire il pannello frontale facile programmazione (accesso alla programmazione con password): - da PC mediante software dedicato e interfaccia USB (1148/9) - da telefono via toni DTMF (anche da remoto, con chiamata telefonica) - tramite DIP switch per i settaggi hardware
Voce di capitolato
  • Dimensione cartellino (L x A): 67 x 12,5 mm Trattamento frontale: alluminio anodizzato Dimensione modulo (L x A): 90 x 90 mm Grado di protezione: IP42 Tensione/corrente min. alimentazione: 18Vcc/18mA Alimentazione illuminazione: 12Vcc/10-12Vca Corrente max. illuminazione: 300mA
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1148_1
  • Famiglia di prodottoTelephony
  • Gruppo di famigliaAudio Entry Panel
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-04-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)90
  • Larghezza (mm)90
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Codice ETIMEC000355
  • Nome ETIMDoor station door communication