Pannello arrotolato URSA PUREONE USF 31, realizzato in lana minerale idrorepellente, totalmente priva di formaldeide, composta di fibre artificiali vetrose e resine leganti termoindurenti naturali a base organica, traspirante, inodore, riciclabile al 100%, biosolubile, conforme alla Nota Q della Direttiva europea 97/69/CE, marcata Euceb, RAL, certificata Der Blaue Engel e Indoor Air Confort GOLD di Eurofins.
Il pannello è marcato CE secondo la EN 13162 e ha le seguenti caratteristiche: spessore 40 mm; lunghezza 12,00 m; larghezza 1,20 m; rivestito su un lato con velo vetro; reazione al fuoco Euroclasse A1, secondo la EN 13501; conduttività termica λD 0,031 W/mK e resistenza termica RD 1,25 m2K/W, dichiarate alla temperatura di 10°C in conformità alle EN 12667 e EN 12939; tolleranza sullo spessore Δd = -5/+15 mm, secondo la EN 823; stabilità dimensionale Δε meno di 1%in condizioni di temperatura pari a 23°C ed umidità relativa del 90%, secondo la norma EN 1604; resistività specifica al flusso dell’aria Rs ≥ 20 kPa・s/m2, secondo la EN 29053; resistenza al passaggio del vapore acqueo μ pari a 1, secondo la EN 12087; calore specifico di 1030 J/kgK.