Pubblica i tuoi prodotti
URSA XPS HR L BE

URSA XPS HR L BE

URSA XPS is an ideal product for technically challenging applications because it offers top performance with regard to thermal insulation, maintaining this characteristic under extreme conditions of compression, humidity and temperature.
Voce di capitolato
  • Extruded polystyrene boards of 300 kPa of compression strength, shiplap edged, and thermal conductivity of 0,029 W/mK Suggested application: inverted roof (parking roofs) & floors. The panel has the following characteristics: thickness 100 mm; length 1.250 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.35 [m2K/W] -thickness 40[mm];thermal resistance R=1.70 [m2K/W] -thickness 50[mm];thermal resistance R=2.05 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.75 [m2K/W] -thickness 80[mm];thermal resistance R=3.45 [m2K/W] -thickness 80[mm];thermal resistance R=3.45[m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.15[m2K/W] -thickness 120[mm];
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBE_MAT_XPS_HR_300_29_L_100_1
  • Famiglia di prodottoURSA XPS
  • Gruppo di famigliaInsulation
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2019-10-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1000
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)40
Relativo a
  • Materiale principalePolistirene estruso (XPS)
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Codice UNSPSC3014
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descrizione Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numero OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titolo OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation