Pubblica i tuoi prodotti
URSA XPS MAIOR S27P IT
URSA XPS MAIOR S27P IT
URSA XPS MAIOR S27P IT

    URSA XPS MAIOR S27P IT

    I prodotti innovativi e di nuova generazione in schiuma plastica estrusa URSA MAIOR sono degli eccellente isolanti termici che offreno molteplici vantaggi. La loro struttura a cellule chiuse permette di avere una conduttività termica molto bassa ed unica per tutti gli spessori per dare alti livelli di resistenza termica in bassi spessori. URSA MAIOR ha anche eccellenti proprietà meccaniche, con una resistenza alla compressione di 300 kPa. Questa caratteristica unita al basso assorbimento d’acqua, rende i pannelli URSA MAIOR una scelta eccellente per l' isolamento termico all’estradosso di coperture piane (tetto rovescio) tetto caldo con membrana bituminosa o con membrana sintetica, tetto giardino; pareti perimetrali; sottopavimento; sottopavimento radiante.
    Voce di capitolato
    • Pannello di nuova ed innovativa generazione in schiuma plastica estrusa URSA MAIOR S27P L conforme alla EN 13164, superfici lisce con pelle, bordi battenti su tutti i lati, avente le caratteristiche seguenti: larghezza 600 mm, lunghezza 1250 mm, spessore 100 mm; reazione al fuoco Euroclasse E; conduttività termica λD 0,027 W/mK e resistenza termica RD 3,70 m2K/W per lo spessore 100 mm; resistenza alla compressione a breve termine ≥ 300 kPa (per una deformazione del 10%) e resistenza alla compressione a lungo termine di 130 kPa (per una deformazione ≤ 2%, dopo 50 anni); deformazione sotto carico e temperatura (40 kPa-70°C) ≤ 5%; percentuale di assorbimento acqua a lungo termine per immersione totale (28 gg) 0,2÷0,4%; fattore di resistenza al vapore acqueo µ 50; valore medio percentuale di celle chiuse ≥ 99 %; stabilità dimensionale (70°C-90%UR) ≤ 3%; resistenza cicli di gelo-disgelo ≤ 1%; temperatura limite d’impiego -50/+95 °C; tolleranza sullo spessore -2/+3 mm; calore specifico 1.450 J/(Kg K).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIT_MAT_XPA_P_300_27_L_100_1
    • Famiglia di prodottoURSA XPS
    • Gruppo di famigliaInsulation
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-11-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principalePolistirene estruso (XPS)
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inSlovenia
    • Peso Netto (Kg)3.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Codice UNSPSC3014
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Descrizione Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numero OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Titolo OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilità Regionale

    Europa