Pubblica i tuoi prodotti
URSA  XPS NIII - EI IT
URSA  XPS NIII - EI IT
URSA  XPS NIII - EI IT

    URSA XPS NIII - EI IT

    I prodotti in polistirene estruso URSA XPS sono degli eccellente isolanti termici che offreno molteplici vantaggi. La loro struttura a cellule chiuse permette di avere una conduttività termica molto bassa e alti livelli di isolamento termico. URSA XPS ha anche eccellenti proprietà meccaniche, con una resistenza alla compressione di 300 kPa. Questa caratteristica unita al basso assorbimento d’acqua, rende i pannelli URSA XPS una scelta eccellente per l' isolamento termico di pareti perimetrali e pareti interne.
    Voce di capitolato
    • Pannello in polistirene estruso URSA XPS NIII EI conforme alla EN 13164, superfici lisce con pelle, bordi ad incastro sui lati lunghi, dritti sui lati corti, avente le caratteristiche seguenti: larghezza 600 mm, lunghezza 2800 mm, spessore 100 mm; reazione al fuoco Euroclasse E; conduttività termica λD 0,035 W/mK e resistenza termica RD 2,85 m2K/W per lo spessore 100 mm; resistenza alla compressione a breve termine (per una deformazione del 10%) ≥ 300 kPa e resistenza alla compressione a lungo termine (per una deformazione ≤ 2%, dopo 50 anni) di 130 kPa; deformazione sotto carico e temperatura (40 kPa-70°C) ≤ 5%; percentuale di assorbimento acqua a lungo termine per immersione totale (28 gg) 0,2÷0,4%; fattore di resistenza al vapore acqueo µ 50; valore medio percentuale di celle chiuse ≥ 95 %; stabilità dimensionale (70°C-90%UR) ≤ 5%; resistenza cicli di gelo-disgelo <1%; temperatura limite d’impiego -50/+75 °C; tolleranza sullo spessore -2/+3 mm; calore specifico 1.450 J/(Kg K).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIT_MAT_XPS_N_300_35_EI_100_1
    • Famiglia di prodottoURSA XPS
    • Gruppo di famigliaInsulation
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-10-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)30
    Relativo a
    • Materiale principalePolistirene estruso (XPS)
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inSlovenia
    • Peso Netto (Kg)3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Codice UNSPSC3014
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Descrizione Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numero OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Titolo OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilità Regionale

    Europa