Pubblica i tuoi prodotti
URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL

URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL

URSA AIR ZERO A2 40 mm, are 40mm thick panels made of glass wool used to build rectangular ventilation ducts, thermally and acoustically insulated. The outer surface of the panel consists of aluminum foil reinforced with a dense fiberglass mesh. The interior finish is made of "ZERO" glass fiber fabric, characterized by high durability and resistance to repeated mechanical cleaning. Thanks to the combination of high density mineral wool and special support layers, the product guarantees very high sound absorption and reduces significantly the possibility of bacteria appearing. The material classified as NON-FLAMMABLE ensures a high level of fire safety without affecting the development and spread of the fire.
Voce di capitolato
  • Duct board made by mineral glasswool URSA AIR ZERO A2 - 40mm 32 for ventilation ducts;reaction to fire class (euroclass)A2-s1,d0; lambda 0,032[W/mK]; thermal resistance R=1,25 [m2K/W]; thickness 40[mm]
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPL_MAT_AIR_ZERO_32_A2_40_1
  • Famiglia di prodottoURSA AIR
  • Gruppo di famigliaInsulation
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2019-05-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1000
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)40
Relativo a
  • Materiale principaleLana minerale
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)3.44
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Codice UNSPSC3014
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_06_30
  • Descrizione Uniclass 2015Flexible glass wool mat insulation
  • Codice CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numero OmniClass23-33 49 00
  • Titolo OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilità Regionale

Europa
Polonia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText